Referencia DK55.238
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.049
- IBK55.008
- OBK55.016
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Longitud 1 | 924 mm |
Versión | 6 balls |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 8,218 kg |