Referencia DK55.251
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK68.007
- IBK68.006
- OBK68.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Versión | 8 Balls |
Longitud 1 | 953 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,384 kg |