Referencia DK55.252
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK55.031
- OJK55.003
- OBK55.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 28 |
Número de estrias, lado rueda | 29 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
Versión | 8 Balls |
Definición paso de rosca | M22x1 |
Longitud 1 | 702 mm |
New part | Oui |
Weight | 8,307 kg |