Referencia DK55.253
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK55.003
- IBK55.031
- OBK55.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 28 |
Número de estrias, lado rueda | 29 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
Versión | 8 Balls |
Definición paso de rosca | M22x1 |
Longitud 1 | 1014 mm |
New part | Oui |
Weight | 10,967 kg |