Referencia DK55.255
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK55.007
- IBK55.001
- OJK55.007
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
Número de estrias, lado diferencial | 27 |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 53 mm |
Longitud 1 | 1024 mm |
Versión | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 10,37 kg |