• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmisión

DK55.259 - SNR

DK55.259
Referencia DK55.259

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Definición paso de roscaM20x1,5
Con anillo1
Diámetro cara de apoyo rodamiento57 mm
Número de estrias, lado rueda21
Longitud 1629 mm
Número de polos del codificador44
Fitting positionAvant gauche
New partOui
Weight5,014 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault, Nissan391014440RRenault7711135005Renault7711368656Renault8200236091Renault8200236092Renault8200236107Renault8200274159Renault8200534635Renault8200571876Renault8200613822

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultCLIOCLIO02/1998 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO02/2004 => 11/2005--RenaultKANGOOKANGOO I => 11/2007--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL04/2000 => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II09/2008 => 11/2012--RenaultTWINGOTWINGO I => 03/2006--