• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de transmisión

DK55.261 - SNR

DK55.261
Referencia DK55.261

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • OJK55.040

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Con anillo1
Diámetro cara de apoyo rodamiento522 mm
Número de estrias, lado rueda21
Definición paso de roscaM20x1,5
Número de estrias, lado diferencial23
Longitud 17235 mm
Número de polos del codificador44
Fitting positionAvant droit
New partOui
Weight7,217 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaRenault391004165RRenault7711368657Renault8200236113Renault8200240430Renault8200274166Renault8200534580Renault8200571880Renault8201187716Renault8201353622

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoRenaultCLIOCLIO02/1998 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultKANGOOKANGOO I => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL04/2000 => 11/2013--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I => 11/2012--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II => 11/2012--