Referencia DK55.275
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Weight | 6,791 kg |
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Diámetro junta | 78,5 mm |
Pushing diameter | 52 |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Versión | 8 balls |
Longitud 2 | 88,5 mm |
Longitud 1 | 141 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |