Referencia DK55.296
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Fitting position | Avant gauche |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 575 mm |
Número de estrias, lado rueda | 23 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Longitud 1 | 637 mm |
Número de polos del codificador | 44 |
New part | Oui |
Weight | 6,318 kg |