Referencia DK55.301
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M24x1,5 |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 65 mm |
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Longitud 1 | 1116 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 39 |
Número de polos del codificador | 51 |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 13,157 kg |