Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK58.002
- OBK58.002
- IBK58.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Versión | 8 balls |
| Número de estrias, lado diferencial | 25 |
| Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
| Número de estrias, lado rueda | 27 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 87 mm |
| Longitud 1 | 651 mm |
| Definición paso de rosca | M24x1 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,603 kg |