Referencia DK58.011
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK58.002
- IBK58.001
- OBK58.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Número de estrias, lado diferencial | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Definición paso de rosca | M24x1 |
Longitud 1 | 624 mm |
Versión | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 7,583 kg |