Referencia DK58.012
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK58.001
- OBK53.002
- OJK58.003
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Definición paso de rosca | M24x1 |
Longitud 1 | 640 mm |
Versión | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,105 kg |