Referencia DK59.003
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK59.001
- IBK66.002
- OJK59.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M24x1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 60 mm |
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Número de estrias, lado diferencial | 37 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
Versión | 8 balls |
Longitud 1 | 626 mm |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,71 kg |