Referencia DK59.010
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK66.002
- OBK59.001
- OJK59.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Número de estrias, lado diferencial | 37 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 36 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Definición paso de rosca | M22x1 |
Longitud 1 | 973 mm |
Versión | 8 balls |
New part | Oui |
Weight | 9,545 kg |