Referencia DK65.001
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK65.001
- OBK65.002
- IBK65.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M10x1 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Número de estrias, lado diferencial | 32 |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Versión | 8 balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 57 mm |
Longitud 1 | 616 mm |
Con anillo | 1 |
Weight | 5,85 kg |
Fitting position | Arrière droit |
New part | Oui |