Referencia DK65.006
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M10x1,5 |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 565 mm |
Número de estrias, lado rueda | 36 |
Número de estrias, lado diferencial | 28 |
Longitud 1 | 1050 mm |
Número de polos del codificador | 48 |
Fitting position | Avant droit |
New part | Oui |
Weight | 13,157 kg |