Referencia DK66.001
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK66.003
- OBK66.001
- OJK66.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Número de engranajes interioes lado rueda | 28 |
Número de estrias, lado diferencial | 22 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 49 mm |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Número de estrias, lado rueda | 21 |
Versión | 6 balls |
Longitud 1 | 668 mm |
Weight | 5,048 kg |
Fitting position | Avant gauche |