Referencia DK66.003
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK66.002
- OJK66.002
- IBK66.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Definición paso de rosca | M24x1 |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 30 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Versión | 8 balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Longitud 1 | 786 mm |
Weight | 5,915 kg |
Fitting position | Avant droit |