Referencia DK66.006
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Definición paso de rosca | M24x1,5 |
Con anillo | 1 |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 557 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 24 |
Longitud 1 | 868 mm |
Número de polos del codificador | 29 |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,054 kg |