Referencia DK66.015
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK66.009
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 59 mm |
Número de estrias, lado rueda | 27 |
Definición paso de rosca | M24x1,5 |
Longitud 1 | 630 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 37 |
Número de polos del codificador | 48 |
New part | Oui |
Weight | 8,619 kg |