Referencia DK66.026
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 48 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 21 |
| Definición paso de rosca | M20x1,5 |
| Número de estrias, lado diferencial | 22 |
| Longitud 1 | 840 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 876 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 79 mm |
| Weight | 6,538 kg |
| Fitting position | Avant droit |
| New part | Oui |