Referencia DK66.030
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 585 mm |
Número de estrias, lado rueda | 21 |
Definición paso de rosca | M20x1,5 |
Número de estrias, lado diferencial | 22 |
Longitud 1 | 624 mm |
Número de polos del codificador | 48 |
New part | Oui |
Weight | 5,9 kg |