Referencia DK66.043
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Número de estrias, lado rueda | 28 |
Definición paso de rosca | M28x1,5 |
Longitud 1 | 7575 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 41 |
Número de polos del codificador | 54 |
Fitting position | Avant gauche |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 63 mm |
New part | Oui |
Weight | 9,992 kg |