Referencia DK68.001
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK68.001
- IBK68.002
- OBK68.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant droit |
Número de estrias, lado rueda | 29 |
Número de estrias, lado diferencial | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Versión | 8 balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Definición paso de rosca | M24x1 |
Longitud 1 | 899 mm |
Weight | 8,61 kg |
New part | Oui |