Referencia DK68.003
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK68.002
- IBK68.003
- OJK68.004
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M24x1 |
Fitting position | Avant gauche |
Número de engranajes interioes lado rueda | 35 |
Número de estrias, lado rueda | 29 |
Número de estrias, lado diferencial | 27 |
Versión | 8 balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Longitud 1 | 718 mm |
New part | Oui |
Weight | 7,815 kg |