Referencia DK68.018
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK68.003
- OJK68.006
- IBK68.002
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Número de estrias, lado rueda | 29 |
Número de estrias, lado diferencial | 27 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Versión | 8 Balls |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Definición paso de rosca | M24x1 |
Longitud 1 | 899 mm |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 8,897 kg |