Referencia DK68.021
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OBK68.001
- IBK68.006
- OJK68.007
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
New part | Oui |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Número de estrias, lado diferencial | 26 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 33 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 52 mm |
Definición paso de rosca | M20x1 |
Longitud 1 | 952 mm |
Versión | 8 balls |
Fitting position | Avant droit |
Weight | 9,408 kg |