Referencia DK69.009
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- IBK69.004
- OBK69.001
- Kit de junta lado rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1 |
Número de estrias, lado rueda | 26 |
Número de estrias, lado diferencial | 24 |
Número de engranajes interioes lado rueda | 32 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 61 mm |
Longitud 1 | 672 mm |
Versión | 8 balls |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 6,829 kg |