
Referencia DK69.013
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Definición paso de rosca | M22x1,5 |
| Fitting position | Avant gauche |
| Con anillo | 1 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 63 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 26 |
| Longitud 1 | 650 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 975 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 935 mm |
| Número de estrias, lado diferencial | 20 |
| Número de polos del codificador | 48 |
| New part | Oui |
| Weight | 7,278 kg |