Referencia DK69.014
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- OJK69.008
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Weight | 6,664 kg |
Fitting position | Avant gauche |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
Número de estrias, lado rueda | 26 |
Número de estrias, lado diferencial | 23 |
Longitud 1 | 6335 mm |
Número de polos del codificador | 48 |
New part | Oui |