Referencia DK69.016
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Con anillo | 1 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 58 mm |
Número de estrias, lado rueda | 26 |
Longitud 1 | 6515 mm |
Número de estrias, lado diferencial | 20 |
Número de polos del codificador | 48 |
Fitting position | Avant gauche |
New part | Oui |
Weight | 7,246 kg |