
Referencia DK73.001
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Fitting position | Avant gauche |
| Número de estrias, lado diferencial | 25 |
| Diámetro cara de apoyo rodamiento | 56 mm |
| Número de estrias, lado rueda | 28 |
| Longitud 1 | 616 mm |
| Diámetro junta lado rueda | 98 mm |
| Diámetro junta lado caja de cambios | 96 mm |
| New part | Oui |
| Weight | 8,006 kg |