Referencia DK84.008
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Fitting position | Avant gauche |
Con anillo | 1 |
Número de estrias, lado rueda | 25 |
Diámetro cara de apoyo rodamiento | 526 mm |
Definición paso de rosca | M22x1,5 |
Número de estrias, lado diferencial | 27 |
Longitud 1 | 646 mm |
Número de polos del codificador | 48 |
New part | Oui |
Weight | 7,168 kg |