Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 70 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 80 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 80 mm |
a - Longitud alojamiento | 517 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 290 mm |
c - Altura base del alojamiento | 25 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 95 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 190 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 380 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 230 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 83,5 mm |
W - Distancia rodamiento | 408,5 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 334 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 124 mm |
W3 - Diámetro extremo eje izquierda | 89 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 60 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 150 mm |
Peso | 37 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |