Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- NU 315 EG15 C3
- V-90S
- NU 315 EG15 C3 + 6315 C3
- Fl 20
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 75 mm |
| d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 90 mm |
| d3 - Diámetro exterior del manguito | 90 mm |
| a - Longitud alojamiento | 553 mm |
| b - Ancho base del alojamiento | 330 mm |
| c - Altura base del alojamiento | 28 mm |
| h - Altura del centro del rodamiento | 100 mm |
| h1 - Altura del alojamiento | 200 mm |
| m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 400 mm |
| n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 260 mm |
| N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
| B - Distancia agujero de fijación - eje | 91,5 mm |
| W - Distancia rodamiento | 438,5 mm |
| W1 - Longitud del centro del eje | 359 mm |
| W2 - Diámetro extremo eje derecho | 130,5 mm |
| W3 - Diámetro extremo eje izquierda | 93,5 mm |
| A1 | 45 mm |
| A2 | 35 mm |
| A3 - Anchura de la base ZLG | 70 mm |
| D - Diámetro exterior rodamiento | 160 mm |
| Peso | 47 kg |
| Material del alojamiento | grey cast |
| EMPULGUERAS | |
|---|---|
| G - Bulones de fijación | M16 |
| Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
| Tornillos de tapa | M8x25 |
| Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |