Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- NU 316 EG15 C3
- 2x 7316 BG
- V-95S
- Fl 21
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 80 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 95 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 95 mm |
a - Longitud alojamiento | 577 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 330 mm |
c - Altura base del alojamiento | 30 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 112 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 220 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 420 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 260 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 20 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 94 mm |
W - Distancia rodamiento | 460 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 377,5 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 134,5 mm |
W3 - Diámetro extremo eje izquierda | 95,5 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 70 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 170 mm |
Peso | 56 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M16 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 150 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |