• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Soportes con doble apoyo ZLG (DLG)

DLG 318 AF - SNR

DLG 318 AF

Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • 6318.C3
  • 2x 7318 BG
  • ASG 6318
  • V-110S
  • Fl 24

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
d1 - Diámetro eje entre rodamientos105 mm
d3 - Diámetro exterior del manguito110 mm
a - Longitud alojamiento599 mm
b - Ancho base del alojamiento350 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
h - Altura del centro del rodamiento112 mm
h1 - Altura del alojamiento230 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)460 mm
n - Distancia agujero de fijación (ancho)290 mm
N - Diámetro agujero de fijación20 mm
B - Distancia agujero de fijación - eje87 mm
W - Distancia rodamiento471 mm
W1 - Longitud del centro del eje384,5 mm
W2 - Diámetro extremo eje derecho144,5 mm
W3 - Diámetro extremo eje izquierda104,5 mm
A155 mm
A245 mm
A3 - Anchura de la base ZLG70 mm
D - Diámetro exterior rodamiento190 mm
Peso71 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM16
Par recomendado para los bulones de fijación150 N-m
Tornillos de tapaM8x25
Par recomendado para los tornillos de tapa17 N-m