Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
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
d - Diámetro interior | 110 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 130 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 130 mm |
a - Longitud alojamiento | 678 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 450 mm |
c - Altura base del alojamiento | 40 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 150 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 296 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 520 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 380 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 26 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 96,5 mm |
W - Distancia rodamiento | 552 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 454 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 152,5 mm |
W3 - Diámetro extremo eje izquierda | 106 mm |
A1 | 70 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 100 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 240 mm |
Peso | 110 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M24 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 500 N-m |
Tornillos de tapa | M8x25 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 17 N-m |