Soporte para tres rodamientos, fabricación en fundición, para lubricación con grasa
Cuerpo de soporte para rodamientos múltiples, permitiendo diferentes combinaciones de los mismos.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- NU 324 EG15 C3
- NU 324 EG15 C3 + 6324 C3
- Fl 32
- V-140S
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
d - Diámetro interior | 120 mm |
d1 - Diámetro eje entre rodamientos | 140 mm |
d3 - Diámetro exterior del manguito | 140 mm |
a - Longitud alojamiento | 705 mm |
b - Ancho base del alojamiento | 500 mm |
c - Altura base del alojamiento | 40 mm |
h - Altura del centro del rodamiento | 160 mm |
h1 - Altura del alojamiento | 320 mm |
m - Distancia agujero de fijación (longitud) | 540 mm |
n - Distancia agujero de fijación (ancho) | 410 mm |
N - Diámetro agujero de fijación | 35 mm |
B - Distancia agujero de fijación - eje | 100 mm |
W - Distancia rodamiento | 575 mm |
W1 - Longitud del centro del eje | 469,5 mm |
W2 - Diámetro extremo eje derecho | 162,5 mm |
W3 - Diámetro extremo eje izquierda | 107,5 mm |
A1 | 78 mm |
A2 | 60 mm |
A3 - Anchura de la base ZLG | 115 mm |
D - Diámetro exterior rodamiento | 260 mm |
Peso | 150 kg |
Material del alojamiento | grey cast |
EMPULGUERAS | |
---|---|
G - Bulones de fijación | M30 |
Par recomendado para los bulones de fijación | 1005 N-m |
Tornillos de tapa | M10x30 |
Par recomendado para los tornillos de tapa | 35 N-m |