Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Ficha técnica
Espec.
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Con tornillo | Avec vis |
Diámetro exterior 1 | 167 mm |
NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet | 1789 N-1 |
Ancho 1 | 71 mm |
Número de estrías | 6 |
Número de estrías 2 | 4 |
Peso | 7,443 kg |
Fabricante
Referencia
Marca
Modelo
Generación
Posición
Emplazamiento