Volver

DPF351.00K1 - SNR

DPF351.00K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - VIS - DPF
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERISTICAS

Con tornillo Avec vis
Diámetro exterior 1 152 mm
NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 1789 N-1
Ancho 1 82 mm
Número de estrías 6
Peso 3,468 kg

 

Fabricante
Referencia
MERCEDES 1120351300 MERCEDES 1120351400

 

Marca
Modelo
Generación
Fecha
Posición
Emplazamiento
MERCEDES Classe C Classe C (202) 04/1993 => 01/2001 - - MERCEDES Classe C Classe C (203) 03/2000 => 11/2003 - - MERCEDES Classe C Classe C (203) FL 12/2003 => 01/2008 - - MERCEDES Classe CLK Classe CLK (208) 05/1997 => 12/2002 - - MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 02/2002 => 05/2009 - - MERCEDES Classe CLS Classe CLS (219) 06/2004 => 12/2007 - - MERCEDES Classe E Classe E (210) 03/1995 => 02/2003 - - MERCEDES Classe E Classe E (211) 02/2002 => 02/2006 - - MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 03/1998 => - - MERCEDES Classe ML Classe ML (163) 04/1997 => 03/2005 - - MERCEDES Classe ML Classe ML (164) 04/2005 => 03/2008 - - MERCEDES Classe ML Classe ML FL (164) 03/2008 => 05/2009 - - MERCEDES Classe R Classe R (W251) phase I 09/2005 => 03/2008 - - MERCEDES Classe S Classe S (220) 08/1998 => 08/2004 - - MERCEDES Classe SL Classe SL (230) 07/2001 => 09/2005 - - MERCEDES Classe SLK Classe SLK (170) 12/1999 => 11/2003 - - MERCEDES Classe CL Coupé CL(215) 07/1999 => 03/2006 - - MERCEDES Série 129 R129 Roadster 05/1998 => 06/2001 - - MERCEDES Viano Viano (639) 12/2002 => 08/2010 - - MERCEDES Viano Viano FL (639) 06/2010 => 02/2014 - - MERCEDES Vito Vito (639) 12/2002 => 08/2010 - - MERCEDES Vito Vito FL (639) 06/2010 => 08/2014 - -