Volver

DPF351.01K1 - SNR

DPF351.01K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Descargas

Ficha técnica

KitEste kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s) - DPF - VIS
POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
Espec.

CARACTERISTICAS

Con tornillo Avec vis
Diámetro exterior 1 150 mm
NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet 1789 N-1
Ancho 1 33 mm
Número de estrías 5
Peso 1,77 kg

 

Fabricante
Referencia
MERCEDES 1660300203 MERCEDES 1660300303 MERCEDES A1660300303

 

Marca
Modelo
Generación
Fecha
Posición
Emplazamiento
MERCEDES Classe A Classe A (W168) 04/1997 => 07/2004 - - MERCEDES Vaneo Vaneo (414) 09/2001 => 06/2005 - -