• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF352.07 - SNR

DPF352.07

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)61 mm
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)5
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1138 mm
Weight1,635 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordCMAXCMAX II02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I05/2003 => 01/2007--FordFocusFOCUS II08/2004 => 08/2011--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 08/2010--