DPF352.09K1 - SNR
Polea del cigüeñal
Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- DPF352.09 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Pequeño componente
- Polea del cigüeñal
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 54 mm |
| Con tornillo | 1 |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 7 |
| Diámetro exterior 1 | 167 mm |
| Weight | 2,992 kg |