• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Polea del cigüeñal

DPF358.17 - SNR

DPF358.17

DPF358.17 - SNR

Polea del cigüeñal

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)60 mm
Number of path 2 (Crankshaft Pulley)3
Diámetro exterior 1150 mm
Number of Path (Damper/Alternator)5
Weight1,89 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaVauxhall, Opel, Fiat55181200

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoFiatALBEAALBEA12/2001 => 11/2011--FiatDobloDOBLO I12/2005 => 12/2010--FiatDobloDOBLO II12/2009 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatLineaLinea06/2007 => --FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPalioPalio02/2001 => 08/2002--FiatQUBOQUBO III09/2009 => 12/2015--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => 08/2018--