Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Diámetro exterior 1 | 165 mm |
Ancho 1 | 48 mm |
NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet | 1789 N-1 |
Número de estrías | 6 |
Número de estrías 2 | 4 |
Peso | 2,495 kg |