Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Pequeño componente
- Polea del cigüeñal
- Tornillo
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Con tornillo | Avec vis |
Diámetro exterior 1 | 143 mm |
Ancho 1 | 26 mm |
NTN-SNR recomienda la herramienta Hazet | 1789 N-1 |
Número de estrías | 6 |
Peso | 1,544 kg |