DPF359.07K1 - SNR
Polea del cigüeñal
Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.
Este producto reemplaza la siguiente referencia:
- DPF359.07 - SNR
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- Polea del cigüeñal
- Tornillo
- Arandela
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Crankshaft Pulley) | 38 mm |
| Con tornillo | 1 |
| Diámetro exterior 1 | 153 mm |
| Number of Path (Damper/Alternator) | 6 |
| Weight | 2,405 kg |