Polea del cigüeñal

DPF359.14K1 - SNR

DPF359.14K1

Complemento indispensable de la familia ACCESORIOS, para presentarle una oferta completa, NTN-SNR propone al recambio una amplia gama de POLEAS DAMPER (o poleas de cigüeñal), además de una gama de kits que integran los elementos de fijación apropiados e indispensables para los montajes.

Este producto reemplaza la siguiente referencia:
  • DPF359.14 - SNR

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tornillo
  • Pequeño componente
  • Polea del cigüeñal
  • Arandela

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Crankshaft Pulley)25 mm
Weight1,649 kg
Con tornillo1
Number of Path (Damper/Alternator)6
Diámetro exterior 1153 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen0515-Q6Fiat9637218980

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoCitroenBerlingoBERLINGO I => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo11/2002 => 04/2008--CitroenC15C1502/2001 => 11/2003--CitroenJumpyJUMPY I => 11/2003--CitroenXSARAXSARA 108/1998 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA 208/1998 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I06/1996 => 11/2003--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot306306 210/1998 => 11/2003--PeugeotExpertEXPERT I => 11/2003--PeugeotExpertExpert04/1998 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I => 11/2003--